Push-in T-connector, NPQH Series

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPQH-T-Q4-E-P10
NPQH-T-Q6-E-P10
NPQH-T-Q6-Q4-P10
NPQH-T-Q8-E-P10
NPQH-T-Q8-Q6-P10
NPQH-T-Q10-E-P10
NPQH-T-Q10-Q8-P10
NPQH-T-Q12-E-P10
NPQH-T-Q12-Q10-P10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

4.58 €

10 3 giorni 3per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm57838012.5

4.66 €

10 3 giorni 5Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm57838123.2

4.72 €

10 4 giorni 3Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm57838620.9

5.65 €

10 3 giorni 7per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm57838228.6

5.45 €

10 4 giorni 5per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm57838727.9

8.23 €

10 3 giorni 9per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mm57838339.8

7.42 €

10 3 giorni 7per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm57838839.6

8.51 €

10 3 giorni 11per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 12 mm57838463.2

8.58 €

10 3 giorni 9per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mm57838961.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) 0::150 Materiale dell’alloggiamento Ottone nichelato Dimensioni della confezione 10
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 20

Supporto tecnico