Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NPQH-Y-Q6-E-P10 |
NPQH-Y-Q8-E-P10 |
NPQH-Y-Q8-Q6-P10 |
NPQH-Y-Q10-E-P10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.03 € | 10 | 4 giorni | 5.5 | Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 578410 | 32 | |||
7.06 € | 10 | 3 giorni | 7.5 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 578411 | 44.9 | |||
7.57 € | 10 | 4 giorni | 5.5 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 578414 | 52.6 | |||
8.38 € | 10 | 3 giorni | 9.5 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 578412 | 65.9 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | 0::150 | Materiale dell’alloggiamento | Ottone nichelato | Dimensioni della confezione | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali