Connettore a Y a pressione, serie QSMY

Connettore a Y a pressione, serie QSMY

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSMY-2
QSMY-3
QSMY-4
QSMY-4-3
QSMY-4-100
QSMY-6
QSMY-6-4
QSMY-6-100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione N. di uscite Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

3.42 €

10 4 giorni 0.910-per tubo pneumatico diametro esterno 2 mmper tubo pneumatico diametro esterno 2 mm1330371.7

3.46 €

10 3 giorni 1.6102per tubo pneumatico diametro esterno 3 mmper tubo pneumatico diametro esterno 3 mm1533703.7

3.88 €

10 3 giorni 1.7102per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1533713.5

4.42 €

10 3 giorni 1.6102per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 3 mm1533733.6
-

3.97 €

1 Disponibile 3 giorni 1.71002per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1307863.5

4.23 €

10 3 giorni 2.9102Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1533725.5

4.37 €

10 3 giorni 2.3102Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1533745.3
-

4.35 €

1 Disponibile 3 giorni 2.91002Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1307875.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Mini Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 80
Colore anello di rilascio Blu Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico