Raccordo a Y a innesto, serie NPQP

Raccordo a Y a innesto, serie NPQP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPQP-Y-R12-Q12-FD
NPQP-Y-R14-Q4-FD-P10
NPQP-Y-R14-Q6-FD-P10
NPQP-Y-R14-Q8-FD-P10
NPQP-Y-R14-Q10-FD-P10
NPQP-Y-R18-Q4-FD-P10
NPQP-Y-R18-Q6-FD-P10
NPQP-Y-R18-Q8-FD-P10
NPQP-Y-R38-Q10-FD-P10
NPQP-Y-R38-Q12-FD-P10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

28.03 €

1 4 giorni 6.21R1/2per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm13309030

17.34 €

10 4 giorni 210R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1330827

17.57 €

10 4 giorni 2.810R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1330848.5

18.15 €

10 4 giorni 4.510R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm13308612

22.42 €

10 4 giorni 5.310R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm13308720

17.34 €

10 4 giorni 210R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1330816.5

17.51 €

10 4 giorni 2.810R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1330838

17.98 €

10 4 giorni 4.510R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm13308512

22.42 €

10 4 giorni 5.310R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm13308821

28.03 €

10 4 giorni 6.210R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm13308928

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PP Misura Standard Temperatura ambiente min.(°C) -20
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata

Supporto tecnico