Connettore a Y a pressione, serie CRQSY

Connettore a Y a pressione, serie CRQSY

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRQSY-4
CRQSY-6
CRQSY-8
CRQSY-10
CRQSY-12
CRQSY-16
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

68.60 €

1 4 giorni 2per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm13065615

74.09 €

1 4 giorni 3.3Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm13065724

93.12 €

1 4 giorni 4.9per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm13065834

121.02 €

1 4 giorni 5.6per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mm13065952

200.11 €

1 4 giorni 7per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 12 mm13066080

278.65 €

1 4 giorni 8.2per tubo pneumatico diametro esterno 16 mmper tubo pneumatico diametro esterno 16 mm130661121

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Acciaio inossidabile altolegato Misura Standard Dimensioni della confezione 1
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -15
Temperatura ambiente max.(°C) 120 N. di uscite 2 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata

Supporto tecnico