Collegamento UND, serie ZK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZK-1/8-B

Codice componente
ZK-1/8-B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.31 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato Larghezza nominale(mm) 4.5 Pressione di esercizio min.(bar) 1
Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Temperatura min. del fluido(°C) -10 Temperatura max. del fluido(°C) 60 Collegamento pneumatico 1 G1/8
Collegamento pneumatico 2 G1/8 Collegamento pneumatico 3 G1/8 Portata nominale standard(l/min) 550
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] N. componente produttore 6680 Peso(g) 45

Si trova sulla pagina di Collegamento UND, serie ZK, il codice articolo è il seguente: ZK-1/8-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZK-1/8-B.

Supporto tecnico