Raccordo a T a innesto, serie QSTL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSTL-1/2-12
QSTL-1/2-16
QSTL-1/4-6
QSTL-1/4-8
QSTL-1/4-8-50
QSTL-1/4-10
QSTL-1/4-10-50
QSTL-1/8-4
QSTL-1/8-6
QSTL-1/8-8
QSTL-1/8-8-50
QSTL-3/8-8
QSTL-3/8-10
QSTL-3/8-12
QSTL-G1/4-6-100
QSTL-G1/4-8-50
QSTL-G1/4-10-50
QSTL-G1/8-4-100
QSTL-G1/8-8-50
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Coppia di serraggio nominale
(Nm)
N. componente produttore Peso
(g)

11.34 €

1 3 giorni 10.31Filettatura esterna R1/2per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm-15312672

16.00 €

1 3 giorni 131Filettatura esterna R1/2per tubo pneumatico diametro esterno 16 mm-15312793

5.05 €

10 3 giorni 4.310Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-15311922

5.82 €

10 4 giorni 6.710Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-15312125
-

6.23 €

1 Disponibile 10 giorni 6.750Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-13082825

7.52 €

10 3 giorni 810Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm-15312331
-

7.88 €

1 Disponibile 10 giorni 850Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm-13082931

4.05 €

10 4 giorni 2.810Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm-15311713

4.60 €

10 4 giorni 4.310Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-15311814

5.74 €

10 3 giorni 610Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-15312019
-

6.15 €

1 Disponibile 10 giorni 650Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-13082619

6.32 €

10 3 giorni 6.710Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-15312235

8.12 €

10 3 giorni 8.310Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm-15312442

9.91 €

10 3 giorni 1010Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm-15312548
-

5.57 €

1 Disponibile 3 giorni 4.3100Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm913207824
-

3.35 €

1 3 giorni 6.750Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm913207927
-

8.69 €

1 Disponibile 10 giorni 850Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm913208033
-

4.59 €

1 Disponibile 10 giorni 2.8100Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm713207515
-

6.77 €

1 Disponibile 10 giorni 650Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm713207719

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Standard Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 80
N. di uscite 2 Colore anello di rilascio Blu Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico