Connettore a T a pressione, serie QSMT

Connettore a T a pressione, serie QSMT

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSMT-2
QSMT-3
QSMT-4
QSMT-4-3
QSMT-4-100
QSMT-6
QSMT-6-4
QSMT-6-100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione N. di uscite Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

3.52 €

10 4 giorni 0.910-per tubo pneumatico diametro esterno 2 mmper tubo pneumatico diametro esterno 2 mm1330341.6

3.58 €

10 3 giorni 1.6102per tubo pneumatico diametro esterno 3 mmper tubo pneumatico diametro esterno 3 mm1533651.7

3.63 €

10 3 giorni 2.4102per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1533663.3

3.72 €

10 3 giorni 1.7102per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm
per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm
1533683.5
-

3.72 €

1 Disponibile 3 giorni 2.41002per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1307823.3

3.75 €

10 3 giorni 3.4102Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1533675.3

3.75 €

10 3 giorni 2.6102Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm
per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm
1533694
-

3.85 €

1 Disponibile 3 giorni 3.41002Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1307835.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Mini Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 80
Colore anello di rilascio Blu Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico