Raccordo a T a innesto, serie NPQP (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPQP-T-R12-Q12-FD
NPQP-T-R14-Q4-FD-P10
NPQP-T-R14-Q6-FD-P10
NPQP-T-R14-Q8-FD-P10
NPQP-T-R14-Q10-FD-P10
NPQP-T-R18-Q4-FD-P10
NPQP-T-R18-Q6-FD-P10
NPQP-T-R18-Q8-FD-P10
NPQP-T-R38-Q10-FD-P10
NPQP-T-R38-Q12-FD-P10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

24.80 €

1 4 giorni 6.91R1/2per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm13308028

16.48 €

10 4 giorni 210R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1330726.5

16.63 €

10 4 giorni 3.210R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1330748.5

16.94 €

10 4 giorni 4.710R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm13307612

19.98 €

10 4 giorni 5.810R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm13307718

16.31 €

10 4 giorni 210R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1330716

16.55 €

10 4 giorni 3.210R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1330738

16.86 €

10 4 giorni 4.710R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm13307511

19.98 €

10 4 giorni 5.810R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm13307819

24.80 €

10 4 giorni 6.910R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm13307926

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PP Misura Standard Temperatura ambiente min.(°C) -20
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata

Supporto tecnico