Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NPQP-T-Q4-E-FD-P10 |
NPQP-T-Q6-E-FD-P10 |
NPQP-T-Q6-Q4-FD-P10 |
NPQP-T-Q8-E-FD-P10 |
NPQP-T-Q8-Q6-FD-P10 |
NPQP-T-Q10-E-FD-P10 |
NPQP-T-Q10-Q8-FD-P10 |
NPQP-T-Q12-E-FD-P10 |
NPQP-T-Q12-Q10-FD-P10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.51 € | 10 | 4 giorni | 2.6 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 133110 | 6.5 | |||
17.83 € | 10 | 4 giorni | 4 | Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 133111 | 9 | |||
17.69 € | 10 | 4 giorni | 2.3 | Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 133115 | 9 | |||
18.78 € | 10 | 4 giorni | 5 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 133112 | 13 | |||
18.78 € | 10 | 4 giorni | 3.6 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 133116 | 12 | |||
21.28 € | 10 | 4 giorni | 6.7 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 133113 | 21 | |||
21.28 € | 10 | 4 giorni | 5 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 133117 | 19.5 | |||
25.69 € | 10 | 4 giorni | 8.7 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 133114 | 30 | |||
25.69 € | 10 | 4 giorni | 6.4 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 133118 | 28 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | PP | Misura | Standard | Dimensioni della confezione | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -20 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali