Raccordo a T, serie NPFC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPFC-T-2G1-R1-FMF
NPFC-T-2G12-R12-FMF
NPFC-T-2G14-R14-FMF
NPFC-T-2G18-R18-FMF
NPFC-T-2G34-R34-FMF
NPFC-T-2G38-R38-FMF
NPFC-T-2R12-G12-MMF
NPFC-T-2R14-G14-MMF
NPFC-T-2R18-G18-MMF
NPFC-T-3G1-F
NPFC-T-3G12-F
NPFC-T-3G14-F
NPFC-T-3G18-F
NPFC-T-3G34-F
NPFC-T-3G38-F
NPFC-T-3R12-M
NPFC-T-3R14-M
NPFC-T-3R38-M
NPFC-T-G12-2R12-FMM
NPFC-T-G14-2R14-FMM
NPFC-T-G18-2R18-FMM
NPFC-T-G38-2R38-FMM
NPFC-T-R12-2G12-MFF
NPFC-T-R14-2G14-MFF
NPFC-T-R18-2G18-MFF
NPFC-T-R38-2G38-MFF
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

17.72 €

10 4 giorni G1R18030251296

6.94 €

10 3 giorni G1/2R1/28030249114.2

2.92 €

10 3 giorni G1/4R1/4803024744.4

2.11 €

10 4 giorni G1/8R1/8803024626

7.49 €

10 3 giorni G3/4R3/48030250186

4.38 €

10 3 giorni G3/8R3/8803024865.8

6.94 €

10 4 giorni R1/2G1/28030261100.6

2.92 €

10 4 giorni R1/4G1/4803026040.3

2.11 €

10 4 giorni R1/8G1/8803025923.2

17.72 €

10 3 giorni G1G18030240353

6.94 €

10 3 giorni G1/2G1/28030238129.3

2.92 €

10 3 giorni G1/4G1/4803023649.3

2.11 €

10 3 giorni G1/8G1/8803023528.9

7.49 €

10 3 giorni G3/4G3/48030239214.3

4.38 €

10 3 giorni G3/8G3/8803023771.9

6.94 €

10 4 giorni R1/2R1/2803025486

2.92 €

10 4 giorni R1/4R1/4803025236.2

4.38 €

10 4 giorni R3/8R3/8803025354.9

6.94 €

10 3 giorni G1/2R1/28030258100.7

2.92 €

10 4 giorni G1/4R1/4803025640.3

2.11 €

10 4 giorni G1/8R1/8803025523.1

4.38 €

10 4 giorni G3/8R3/8803025760.8

6.94 €

10 3 giorni R1/2G1/28030244114.7

2.92 €

10 3 giorni R1/4G1/4803024245

2.11 €

10 4 giorni R1/8G1/8803024126.3

4.38 €

10 4 giorni R3/8G3/8803024365.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensioni della confezione 10 Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 50
Temperatura ambiente min.(°C) -20 Temperatura ambiente max.(°C) 150 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico