Connettore a T a pressione, serie CRQST

Connettore a T a pressione, serie CRQST

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRQST-4
CRQST-6
CRQST-8
CRQST-10
CRQST-12
CRQST-16
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

70.89 €

1 4 giorni 2.1per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm13066818

74.09 €

1 4 giorni 3.5Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm13066927

93.31 €

1 4 giorni 5per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm13067037

121.35 €

1 4 giorni 6.1per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mm13067159

198.83 €

1 4 giorni 8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 12 mm13067287

278.65 €

1 4 giorni 9.7per tubo pneumatico diametro esterno 16 mmper tubo pneumatico diametro esterno 16 mm130673126

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Acciaio inossidabile altolegato Misura Standard Dimensioni della confezione 1
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -15
Temperatura ambiente max.(°C) 120 N. di uscite 2 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata

Supporto tecnico