Morsettiera, serie MHJ9

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MHJ9-P16
MHJ9-PN16
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

92.26 €

1 4 giorni G1/2M7553125428

108.43 €

1 4 giorni G3/8Non canalizzato553123390

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 10 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata N. max. di posizioni della valvola 16

Supporto tecnico