Connettore a pressione, serie QSW

Connettore a pressione, serie QSW

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSW-4HL
QSW-6HL
QSW-8HL
QSW-10HL
QSW-12HL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

3.51 €

10 4 giorni 2Manicotto a pressione QS-4per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1306171.4

3.88 €

10 4 giorni 2.7Manicotto a pressione QS-6per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1306182.1

4.49 €

10 4 giorni 5Manicotto a pressione QS-8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm1306195.8

5.14 €

10 4 giorni 6.3Manicotto a pressione QS-10per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm1306209.5

6.32 €

10 4 giorni 6.9Manicotto a pressione QS-12per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm13062114.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Standard Dimensioni della confezione 10
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 80 Colore anello di rilascio Blu Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico