Connettore passaparete a innesto, serie QSS

Connettore passaparete a innesto, serie QSS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Connettore passaparete a innesto, serie QSS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSS-4
QSS-4-100
QSS-6
QSS-6-100
QSS-8
QSS-8-50
QSS-8-F
QSS-10
QSS-10-50
QSS-10-F
QSS-12
QSS-12-20
QSS-12-F
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

3.82 €

10 3 giorni 310per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm15315711
-

3.95 €

1 Disponibile 3 giorni 3100per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm13078811

4.45 €

10 3 giorni 510Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm15315816
-

4.60 €

1 Disponibile 3 giorni 5100Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm13078916

5.18 €

10 3 giorni 710per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm15315919
-

5.57 €

1 Disponibile 3 giorni 750per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm13079019

5.89 €

10 4 giorni 5.510per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm13064240

7.25 €

10 3 giorni 910per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mm15316035
-

7.76 €

1 Disponibile 10 giorni 950per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mm13079135

7.26 €

10 4 giorni 6.510per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mm13064386

9.85 €

10 3 giorni 1110per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 12 mm15316152
-

11.03 €

1 Disponibile 3 giorni 1120per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 12 mm13079252

10.42 €

10 4 giorni 7.510per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 12 mm130644105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -10:: 80 Materiale dell’alloggiamento Ottone nichelato Misura Standard
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 6 Colore anello di rilascio Blu
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico