Pezzo dritto, serie QSPKG20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSPKG20-1/2-U
QSPKG20-3/8-U
QSPKG20-5/16-U
QSPKG20-8
QSPKG20-10
QSPKG20-12
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Colore anello di rilascio N. componente produttore Peso
(g)

2.89 €

10 39 giorni 8.5QSP...20per tubo pneumatico diametro esterno 1/2”Grigio13263813

2.83 €

10 4 giorni 6.4QSP...20per tubo pneumatico diametro esterno 3/8”Grigio1326379.2

2.23 €

10 4 giorni 5.4QSP...20per tubo pneumatico diametro esterno 5/16”Grigio1326366

2.23 €

10 7 giorni 5.4Cartuccia da 20 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mmBlu1326336

2.83 €

10 7 giorni 6.4Cartuccia da 20 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mmBlu1326349

2.89 €

10 4 giorni 8.3Cartuccia da 20 mmper tubo pneumatico diametro esterno 12 mmBlu13263513

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Rinforzato con PA Misura Standard Dimensioni della confezione 10
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -5
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico