Pezzo dritto, serie QSPKG10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSPKG10-1/4-U
QSPKG10-1/8-U
QSPKG10-3
QSPKG10-4
QSPKG10-5/32-U
QSPKG10-6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Colore anello di rilascio N. componente produttore Peso
(g)

1.65 €

10 4 giorni 3.6QSP...10per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”Grigio1326261.8

1.65 €

10 4 giorni 1.6QSP...10per tubo pneumatico diametro esterno 1/8”Grigio1328521.5

1.65 €

10 4 giorni 1.6Cartuccia 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 3 mmBlu1326211.5

1.65 €

10 4 giorni 2.3Cartuccia 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mmBlu1326221.4

1.65 €

10 4 giorni 2.3QSP...10per tubo pneumatico diametro esterno 5/32”Grigio1326241.4

1.65 €

10 7 giorni 3.7Cartuccia 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mmBlu1326231.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Rinforzato con PA Misura Mini Dimensioni della confezione 10
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -5
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico