Pezzo dritto, serie QSPK10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSPK10-3
QSPK10-4
QSPK10-6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

1.65 €

10 4 giorni 1.6per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm1329781.5

1.65 €

10 4 giorni 2.3per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1329791.4

1.65 €

10 39 giorni 3.7per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1329801.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Rinforzato con PA Misura Mini Dimensioni della confezione 10
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -5
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Collegamento pneumatico 1 Cartuccia 10 mm Colore anello di rilascio Blu
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico