Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QSM-3 |
QSM-3-2 |
QSM-3-100 |
QSM-3H-2 |
QSM-4 |
QSM-4-3 |
QSM-4-3-100 |
QSM-4-100 |
QSM-4H-3 |
QSM-4H-3-100 |
QSM-6 |
QSM-6-4 |
QSM-6-4-100 |
QSM-6-100 |
QSM-6H-4 |
QSM-6H-4-100 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Dimensioni della confezione | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.78 € | 10 | 3 giorni | 1.9 | 10 | per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm | 153323 | 1.5 | |||
2.86 € | 10 | 4 giorni | 1.1 | 10 | per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 2 mm | 133029 | 1 | |||
- | 2.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1.9 | 100 | per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm | 130757 | 1.5 | |
2.66 € | 10 | 4 giorni | 1.1 | 10 | Manicotto a pressione QS-3 | per tubo pneumatico diametro esterno 2 mm | 133035 | 0.6 | |||
2.78 € | 10 | 3 giorni | 2.6 | 10 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 153324 | 2 | |||
2.92 € | 10 | 3 giorni | 1.7 | 10 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm | 153326 | 2.1 | |||
- | 3.04 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1.7 | 100 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm | 130760 | 2.1 | |
- | 2.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.6 | 100 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 130758 | 2 | |
2.78 € | 10 | 3 giorni | 1.7 | 10 | Manicotto a pressione QS-4 | per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm | 153328 | 0.8 | |||
- | 2.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1.7 | 100 | Manicotto a pressione QS-4 | per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm | 130762 | 0.8 | |
2.92 € | 10 | 3 giorni | 3.7 | 10 | Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 153325 | 4 | |||
3.02 € | 10 | 3 giorni | 2.7 | 10 | Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 153327 | 3 | |||
- | 3.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.7 | 100 | Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 130761 | 3 | |
- | 3.04 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3.7 | 100 | Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 130759 | 4 | |
2.92 € | 10 | 3 giorni | 2.6 | 10 | Manicotto a pressione QS-6 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 153329 | 2.4 | |||
- | 3.04 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.6 | 100 | Manicotto a pressione QS-6 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 130763 | 2.4 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | PBT | Misura | Mini | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max.(bar) | 6 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 80 |
Colore anello di rilascio | Blu | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Dimensioni della confezione
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali