Pezzo diritto, serie NPQP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPQP-D-Q4-E-FD-P10
NPQP-D-Q4-S6-FD-P10
NPQP-D-Q4-S8-FD-P10
NPQP-D-Q6-E-FD-P10
NPQP-D-Q6-Q4-FD-P10
NPQP-D-Q6-S8-FD-P10
NPQP-D-Q6-S10-FD-P10
NPQP-D-Q8-E-FD-P10
NPQP-D-Q8-Q6-FD-P10
NPQP-D-Q8-S10-FD-P10
NPQP-D-Q8-S12-FD-P10
NPQP-D-Q10-E-FD-P10
NPQP-D-Q10-Q8-FD-P10
NPQP-D-Q10-S12-FD-P10
NPQP-D-Q12-E-FD-P10
NPQP-D-Q12-Q10-FD-P10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

12.37 €

10 4 giorni 2.6per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1330914

8.34 €

10 4 giorni 2.5Manicotto a pressione QS-6per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1331332.4

8.83 €

10 4 giorni 2.4Manicotto a pressione QS-8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1331343

12.66 €

10 4 giorni 4Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1330925.5

12.66 €

10 4 giorni 2.6Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1330965.5

9.15 €

10 4 giorni 3.8Manicotto a pressione QS-8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1331353.2

12.05 €

10 4 giorni 3.8Manicotto a pressione QS-10per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1331363.6

13.78 €

10 4 giorni 5per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm1330938

13.78 €

10 4 giorni 4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1330977

12.05 €

10 4 giorni 5.4Manicotto a pressione QS-10per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm1331374.7

12.37 €

10 4 giorni 5.4Manicotto a pressione QS-12per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm1331385.4

15.25 €

10 4 giorni 6.7per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mm13309413

15.25 €

10 4 giorni 5per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm13309812

12.66 €

10 4 giorni 6.3Manicotto a pressione QS-12per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm1331397.9

19.28 €

10 4 giorni 8.7per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 12 mm13309519

19.28 €

10 4 giorni 6.7per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mm13309918

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PP Misura Standard Dimensioni della confezione 10
Temperatura ambiente min.(°C) -20 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata

Supporto tecnico