Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CRQS-4 |
CRQS-6 |
CRQS-6-4 |
CRQS-8 |
CRQS-8-6 |
CRQS-10 |
CRQS-10-8 |
CRQS-12 |
CRQS-12-10 |
CRQS-16 |
CRQS-16-12 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.23 € | 1 | 4 giorni | 2.4 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 130645 | 9.1 | |||
41.55 € | 1 | 4 giorni | 3.7 | Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 130646 | 14 | |||
41.55 € | 1 | 4 giorni | 2.4 | Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 130651 | 11 | |||
48.49 € | 1 | 3 giorni | 5.8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 130647 | 18 | |||
48.49 € | 1 | 4 giorni | 3.7 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 130652 | 15 | |||
70.22 € | 1 | 4 giorni | 6.6 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 130648 | 29 | |||
70.22 € | 1 | 4 giorni | 5.8 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 130653 | 22 | |||
92.23 € | 1 | 4 giorni | 7.9 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 130649 | 44 | |||
92.23 € | 1 | 4 giorni | 6.6 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 130654 | 35 | |||
135.22 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | per tubo pneumatico diametro esterno 16 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 16 mm | 130650 | 63 | |||
135.22 € | 1 | 4 giorni | 7.9 | per tubo pneumatico diametro esterno 16 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 130655 | 50 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Acciaio inossidabile altolegato | Misura | Standard | Dimensioni della confezione | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -15 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 120 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali