Fermo, serie YSRWJ

Fermo, serie YSRWJ

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YSRWJ-5-8-A
YSRWJ-7-10-A
YSRWJ-8-14-A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Corsa
(mm)
Max. forza di arresto
(N)
N. componente produttore Peso
(g)

180.85 €

1 39 giorni 5820019296845

190.86 €

1 4 giorni 71030019296775

200.45 €

1 4 giorni 814500192966110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Ottone nichelato Temperatura ambiente min.(°C) 0 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico