Distributore multiplo, serie QST3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QST3-1/4-8-6
QST3-1/8-6-4
QST3-3/8-10-8
QST3-6-4
QST3-8-6
QST3-10-8
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

9.22 €

1 4 giorni 4.6Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm
per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm
15320135

6.86 €

1 4 giorni 3Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm
per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm
15320021

10.78 €

1 4 giorni 6.7Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm
per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm
15320250

6.35 €

1 4 giorni 2.5Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm15320316

8.94 €

1 4 giorni 3.6per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm15320423

10.78 €

1 4 giorni 4.9per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm15320533

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Standard Dimensioni della confezione 1
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 80 N. di uscite 4 Colore anello di rilascio Blu
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico