Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QSQ-1/4-4 |
QSQ-1/8-4 |
QSQ-1/8-6 |
QSQ-6-4 |
QSQ-8-6 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.09 € | 1 | 4 giorni | 2.6 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 153207 | 21 | |||
6.86 € | 1 | 4 giorni | 2.6 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 153206 | 16 | |||
9.22 € | 1 | 4 giorni | 5.2 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 153208 | 25 | |||
6.35 € | 1 | 3 giorni | 1.4 | Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 153209 | 14 | |||
8.86 € | 1 | 3 giorni | 3.2 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 153210 | 20.5 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | PBT | Misura | Standard | Dimensioni della confezione | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 6 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 80 | N. di uscite | 4 | Colore anello di rilascio | Blu |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali