Distributore multiplo, serie QSLV6

Distributore multiplo, serie QSLV6

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSLV6-1/2-12
QSLV6-1/4-6
QSLV6-1/4-8
QSLV6-1/4-10
QSLV6-1/8-4
QSLV6-1/8-6
QSLV6-1/8-8
QSLV6-3/8-8
QSLV6-3/8-10
QSLV6-3/8-12
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

27.05 €

1 4 giorni 6.3Filettatura esterna R1/2per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm153250214

15.08 €

1 3 giorni 2.9Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm15324351

16.91 €

1 4 giorni 4Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm15324573

22.09 €

1 4 giorni 5.2Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm153247122

14.08 €

1 4 giorni 2.3Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm15324140

14.69 €

1 3 giorni 2.9Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm15324245

16.78 €

1 4 giorni 4Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm15324471

16.78 €

1 3 giorni 4.1Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm15324681

22.09 €

1 4 giorni 5.2Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm153248126

24.58 €

1 4 giorni 6.3Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm153249205

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Standard Dimensioni della confezione 1
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 80 N. di uscite 6 Colore anello di rilascio Blu
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico