Distributore multiplo, serie QSLV4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSLV4-1/2-12
QSLV4-1/4-6
QSLV4-1/4-8
QSLV4-1/4-10
QSLV4-1/8-4
QSLV4-1/8-6
QSLV4-1/8-8
QSLV4-3/8-8
QSLV4-3/8-10
QSLV4-3/8-12
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

16.78 €

1 4 giorni 6.2Filettatura esterna R1/2per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm153240171

11.86 €

1 4 giorni 2.9Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm15323340

13.46 €

1 3 giorni 4.1Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm15323556

14.94 €

1 4 giorni 5Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm15323795

10.98 €

1 3 giorni 2.3Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm15323131

11.43 €

1 3 giorni 2.9Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm15323235

12.97 €

1 4 giorni 4Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm15323454

13.20 €

1 3 giorni 4.1Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm15323664

15.32 €

1 3 giorni 5.1Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm15323898

15.80 €

1 4 giorni 6Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm153239162

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Standard Dimensioni della confezione 1
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 80 N. di uscite 4 Colore anello di rilascio Blu
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico