Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QSLV2-1/2-12 |
QSLV2-1/4-6 |
QSLV2-1/4-8 |
QSLV2-1/4-10 |
QSLV2-1/8-4 |
QSLV2-1/8-6 |
QSLV2-1/8-8 |
QSLV2-3/8-8 |
QSLV2-3/8-10 |
QSLV2-3/8-12 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08 € | 1 | 3 giorni | 6.4 | Filettatura esterna R1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 153220 | 149 | |||
9.92 € | 1 | 3 giorni | 3.2 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 153213 | 34 | |||
10.88 € | 1 | 3 giorni | 4.3 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 153215 | 47 | |||
11.91 € | 1 | 3 giorni | 5.2 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 153217 | 80 | |||
8.94 € | 1 | 3 giorni | 2.4 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 153211 | 26 | |||
9.28 € | 1 | 3 giorni | 3.2 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 153212 | 28 | |||
10.57 € | 1 | 3 giorni | 4.2 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 153214 | 44 | |||
10.98 € | 1 | 3 giorni | 4.3 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 153216 | 54 | |||
11.97 € | 1 | 3 giorni | 5.3 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 153218 | 83 | |||
12.28 € | 1 | 4 giorni | 6.3 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 153219 | 139 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | PBT | Misura | Standard | Dimensioni della confezione | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 6 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 80 | N. di uscite | 2 | Colore anello di rilascio | Blu |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali