Modulo di diramazione, serie PMBL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PMBL-90-HP3
PMBL-90-HP3-E
PMBL-186-HP3-H
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Misura Collegamento pneumatico 3 Collegamento pneumatico 4 Mezzo operativo N. componente produttore Peso
(g)

1,666.82 €

1 39 giorni 3690--Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-]14013662000

2,756.74 €

1 39 giorni 3690--Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]26638922600

1,354.71 €

1 39 giorni 54-G1G1Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-]1609073-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione Pressione di esercizio min.(bar) 0 Pressione di esercizio max.(bar) 50
Temperatura ambiente min.(°C) 5 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. del fluido(°C) 5
Temperatura max. del fluido(°C) 60 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico