Modulo di diramazione, serie MS9

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS9-FRM-G-VS
MS9-FRM-G-VS-Y
MS9-FRM-NG-VS
MS9-FRM-NG-VS-Y
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio max.
(bar)
Collegamento pneumatico 3 Collegamento pneumatico 4 N. componente produttore Peso
(g)

34.88 €

1 7 giorni 20G1G15641451000

155.97 €

1 10 giorni 12G1G15641471100

40.58 €

1 4 giorni 20NPT1-11 1/2NPT1-11 1/25641481000

181.52 €

1 29 giorni 12NPT1-11 1/2NPT1-11 1/25641501100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Misura 9 Pressione di esercizio min.(bar) 0
Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. del fluido(°C) -10
Temperatura max. del fluido(°C) 60 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Materiale della sottobase Alluminio pressofuso Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico