Modulo di diramazione, serie MS6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS6-A-IPM-80
MS6-A-RMV-IPM-80
MS6-FRM-1/2
MS6-FRM-1/2-I
MS6-FRM-1/4
MS6-FRM-1/4-I
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Collegamento pneumatico 3 Collegamento pneumatico 4 Portata nominale nella direzione del flusso principale 1 -> 2
(l/min)
Materiale del bullone cavo Materiale della sottobase Mezzo operativo N. componente produttore Peso
(g)

51.62 €

1 4 giorni ----------Alluminio pressofusoAlluminio pressofuso-543499156

31.37 €

1 22 giorni ----------Alluminio pressofusoAlluminio pressofuso-543501236

25.52 €

1 3 giorni Alluminio pressofuso020-1060G1/2G1/2G1/2G1/214700--Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gas inerte
529853458

44.49 €

1 4 giorni Alluminio pressofuso020-1060G1/2G1/2G1/2G1/26000--Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gas inerte
536969400

25.52 €

1 3 giorni Alluminio pressofuso020-1060G1/4G1/4G1/2G1/24200--Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gas inerte
529857458

44.49 €

1 22 giorni Alluminio pressofuso020-1060G1/4G1/4G1/2G1/23200--Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gas inerte
536967400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura min. del fluido(°C) -10 Temperatura max. del fluido(°C) 60 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10
Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico