Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MS4-A-IPM-80 |
MS4-A-RMV-IPM-80 |
MS4-FRM-1/4-I |
MS4-FRM-1/4-I-Z |
MS4-FRM-1/4-Y-Z |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Portata nominale nella direzione del flusso principale 1 -> 2 (l/min) | Materiale del bullone cavo | Materiale della sottobase | Mezzo operativo | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.91 € | 1 | 22 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | - | 543498 | 124 | |||
29.02 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | - | 543500 | 150 | |||
39.18 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | 0 | 10 | -10 | 60 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 1750 | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerte | 536966 | 160 | |||
39.18 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | 0 | 10 | -10 | 60 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 1750 | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerte | 536971 | 160 | |||
141.34 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | 0 | 12 | -10 | 60 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 4600 | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerte | 529557 | 405 |
Loading...
Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Portata nominale nella direzione del flusso principale 1 -> 2(l/min)
Materiale del bullone cavo
Materiale della sottobase
Mezzo operativo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali