Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MS12-FRM-G
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Pressione di esercizio min.(bar) | 0 | Pressione di esercizio max.(bar) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 |
Temperatura max. del fluido(°C) | 60 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 |
Collegamento pneumatico 1 | Modulo batteria | Collegamento pneumatico 2 | Modulo batteria | Collegamento pneumatico 3 | G2 |
Collegamento pneumatico 4 | G1 | Portata nominale nella direzione del flusso principale 1 -> 2(l/min) | 25000-42000 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata | N. componente produttore | 541681 | Peso(g) | 3000 |
Si trova sulla pagina di Divisore, serie MS12, il codice articolo è il seguente: MS12-FRM-G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MS12-FRM-G.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali