Divisore, serie LTV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LTV-2-PK-3
LTV-2-PK-4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore

4.52 €

1 4 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm6847

4.52 €

1 4 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm6848

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-]

Supporto tecnico