Divisore, serie FRM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FRM-H-1/2-D-MAXI
FRM-H-1/4-D-MIDI
FRM-Y-D-MAXI
FRM-Y-D-MIDI
FRM-Y-D-MINI
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Collegamento pneumatico 3 Portata nominale nella direzione del flusso principale 1 -> 2
(l/min)
N. componente produttore Peso
(g)

87.29 €

1 39 giorni Zinco pressofuso0.2516G1/2G1/2G3/49000186526706

71.65 €

1 29 giorni Zinco pressofuso0.216G1/4G1/4G1/23100186525536

225.29 €

1 4 giorni Alluminio pressofuso012--G3/420000542186822

212.63 €

1 7 giorni Alluminio pressofuso012--G1/28200542185662

201.60 €

1 7 giorni Alluminio pressofuso012--G1/43300542184507

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. del fluido(°C) -10
Temperatura max. del fluido(°C) 60 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Collegamento pneumatico 4 G1/4 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gas inerte
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico