Divisore, serie FCN

Divisore, serie FCN

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FCN-3-PK-3
FCN-3-PK-3/2
FCN-3-PK-4
FCN-3-PK-4/3
FCN-3-PK-6
FCN-3-PK-6/4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore

4.00 €

10 4 giorni 2per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm-14768

4.00 €

10 4 giorni 1.3per tubo pneumatico diametro esterno 3 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm31314

4.00 €

10 4 giorni 2.9Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-14769

4.00 €

10 4 giorni 2per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm31315

4.31 €

10 4 giorni 4.9per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-14770

4.31 €

10 4 giorni 2.9Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm31316

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Zinco pressofuso Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10
Temperatura ambiente min.(°C) 0 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10
Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Supporto tecnico