Raccordo a T a innesto, serie NPQH

Raccordo a T a innesto, serie NPQH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPQH-L-G12-Q10
NPQH-L-G12-Q12
NPQH-L-G12-Q14
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

7.31 €

1 3 giorni 8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm57829142.6

9.26 €

1 3 giorni 11per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm57829266.3

10.63 €

1 4 giorni 11per tubo pneumatico diametro esterno 14 mm57829370.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Ottone nichelato Misura Standard Dimensioni della confezione 1
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 20 Temperatura ambiente min.(°C) 0
Temperatura ambiente max.(°C) 150 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Collegamento pneumatico 1 Filettatura esterna G1/2 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 3 - Tensocorrosione elevata

Supporto tecnico