Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CRQSL-1/2-12 |
CRQSL-1/2-16 |
CRQSL-1/4-8 |
CRQSL-1/4-10 |
CRQSL-1/8-6 |
CRQSL-1/8-8 |
CRQSL-3/8-10 |
CRQSL-3/8-12 |
CRQSL-M5-4 |
CRQSL-M5-6 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Coppia di serraggio nominale (Nm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.85 € | 1 | 4 giorni | 7.9 | Filettatura esterna R1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | - | 162878 | 85 | |||
171.48 € | 1 | 4 giorni | 9.4 | Filettatura esterna R1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 16 mm | - | 162879 | 99 | |||
58.31 € | 1 | 4 giorni | 5.1 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | - | 162874 | 30 | |||
76.05 € | 1 | 4 giorni | 6 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | - | 162875 | 42 | |||
43.18 € | 1 | 4 giorni | 3.9 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | - | 162872 | 19 | |||
52.95 € | 1 | 3 giorni | 5.2 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | - | 162873 | 26 | |||
79.40 € | 1 | 4 giorni | 6 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | - | 162876 | 49 | |||
114.26 € | 1 | 4 giorni | 8.1 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | - | 162877 | 65 | |||
37.17 € | 1 | 4 giorni | 2 | Filettatura esterna M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 1.33 | 162870 | 12 | |||
42.48 € | 1 | 4 giorni | 2 | Filettatura esterna M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 1.33 | 162871 | 18 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Acciaio inossidabile altolegato | Misura | Standard | Dimensioni della confezione | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -15 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 120 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Coppia di serraggio nominale(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali