Raccordo a T a innesto, serie NPQH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPQH-T-G12-Q12
NPQH-T-G14-Q6-P10
NPQH-T-G14-Q8-P10
NPQH-T-G14-Q10-P10
NPQH-T-G14-Q12-P10
NPQH-T-G18-Q4-P10
NPQH-T-G18-Q6-P10
NPQH-T-G18-Q8-P10
NPQH-T-G38-Q10-P10
NPQH-T-G38-Q12-P10
NPQH-T-M5-Q4-P10
NPQH-T-M5-Q6-P10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Coppia di serraggio max.
(Nm)
N. componente produttore Peso
(g)

13.83 €

1 4 giorni 111Filettatura esterna G1/2per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm-57840384.2

5.94 €

10 4 giorni 510Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1557839529.9

6.89 €

10 4 giorni 610Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm1557839634.1

8.80 €

10 4 giorni 810Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm1557839744.4

9.75 €

10 4 giorni 8.510Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm1557839877.4

5.03 €

10 4 giorni 310Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1057839220.7

5.45 €

10 4 giorni 510Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1057839325.2

6.82 €

10 4 giorni 610Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm1057839430.7

9.45 €

10 4 giorni 810Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm2557840050.1

11.51 €

10 4 giorni 1110Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm2557840175.9

4.58 €

10 4 giorni 2.510Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1.557839013.9

5.22 €

10 4 giorni 2.510Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1.557839120.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Ottone nichelato Misura Standard Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 20 Temperatura ambiente min.(°C) 0 Temperatura ambiente max.(°C) 150
Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 3 - Tensocorrosione elevata

Supporto tecnico