Raccordo a Y a innesto, serie QSY

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSY-1/2-10
QSY-1/2-12
QSY-1/4-4
QSY-1/4-6
QSY-1/4-8
QSY-1/4-10
QSY-1/8-4
QSY-1/8-6
QSY-1/8-8
QSY-3/8-8
QSY-3/8-10
QSY-3/8-12
QSY-M5-4
QSY-M5-6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione Temperatura min. di stoccaggio
(°C)
Temperatura max. di stoccaggio
(°C)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Coppia di serraggio nominale
(Nm)
N. componente produttore Peso
(g)

9.54 €

1 3 giorni 7.810--Filettatura esterna R1/2per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm-13319666

10.95 €

1 3 giorni 8.31--Filettatura esterna R1/2per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm-15314774

6.18 €

10 3 giorni 3.310--Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm-19067520

7.43 €

10 3 giorni 4.810--Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-15314022

8.62 €

10 3 giorni 6.210--Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-15314225

9.85 €

10 3 giorni 7.210--Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm-15314432

5.18 €

10 3 giorni 3.110--Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm-15313813

7.05 €

10 3 giorni 4.210--Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-15313915

7.98 €

10 3 giorni 5.910--Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-15314120

9.20 €

10 3 giorni 6.610--Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-15314336

10.18 €

10 3 giorni 7.410--Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm-15314543

10.54 €

10 3 giorni 8.410--Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm-15314651

4.42 €

10 4 giorni 2.410-1060Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1.331906738

4.69 €

10 4 giorni 2.410-1060Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1.3319067413

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Standard Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 80
N. di uscite 2 Colore anello di rilascio Blu Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico