Raccordo a innesto, serie QSW

Raccordo a innesto, serie QSW

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSW-1/2-12
QSW-1/2-16
QSW-1/4-6
QSW-1/4-8
QSW-1/4-10
QSW-1/8-4
QSW-1/8-6
QSW-1/8-8
QSW-3/8-10
QSW-3/8-12
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

8.12 €

1 4 giorni 10.31Filettatura esterna R1/2per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm13060461

14.78 €

1 4 giorni 131Filettatura esterna R1/2per tubo pneumatico diametro esterno 16 mm13060578

3.69 €

10 4 giorni 3.310Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm13059917.9

4.29 €

10 4 giorni 6.710Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm13060020

5.54 €

10 4 giorni 810Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm13060123

3.38 €

10 4 giorni 2.510Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1305966.1

3.45 €

10 3 giorni 3.310Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1305976.8

4.11 €

10 4 giorni 610Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm13059814

5.63 €

10 4 giorni 8.310Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm13060235

6.98 €

10 4 giorni 9.510Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm13060338

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Standard Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 80
Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Colore anello di rilascio Blu
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico