Raccordo a innesto da paratia, serie QSSF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSSF-1/2-12-B
QSSF-1/4-6-B
QSSF-1/4-8-B
QSSF-1/4-10-B
QSSF-1/8-4-B
QSSF-1/8-6-B
QSSF-1/8-8-B
QSSF-3/8-8-B
QSSF-3/8-10-B
QSSF-3/8-12-B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

11.15 €

1 3 giorni 111Filettatura interna G1/2per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm15317170

5.00 €

10 3 giorni 510Filettatura interna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm15316427

5.28 €

10 3 giorni 710Filettatura interna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm15316634

7.08 €

10 3 giorni 910Filettatura interna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm15316857

4.80 €

10 3 giorni 310Filettatura interna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm15316217

4.89 €

10 3 giorni 510Filettatura interna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm15316325

5.14 €

10 3 giorni 710Filettatura interna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm15316530

5.52 €

10 3 giorni 710Filettatura interna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm15316738

8.22 €

10 3 giorni 910Filettatura interna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm15316957

9.17 €

10 3 giorni 1110Filettatura interna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm15317066

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Ottone nichelato Misura Standard Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 80
Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Colore anello di rilascio Blu
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico