Dispositivo di fissaggio a vite, Serie QSMP

Dispositivo di fissaggio a vite, Serie QSMP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSMP-M6X0.75-4
QSMP-M8X0.75-6
QSMP-M8X1.25-6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
N. di uscite Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

2.08 €

10 4 giorni 2.5-Filettatura esterna M6 x 0,75per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1533202.7

2.23 €

10 4 giorni 4-Filettatura esterna M8 x 0,75per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1533223.7

2.42 €

1 4 giorni 41Filettatura esterna M8 x 1,25per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1544344.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Ottone nichelato Misura Mini Dimensioni della confezione 10
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 80 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Colore anello di rilascio Blu Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico