Connettore a L a pressione, Serie QSML (Codici componente)

Connettore a L a pressione, Serie QSML

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSML-3
QSML-3H
QSML-4
QSML-4-100
QSML-4H
QSML-4H-3
QSML-6
QSML-6-100
QSML-6H
QSML-6H-4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

2.78 €

10 4 giorni 1.710per tubo pneumatico diametro esterno 3 mmper tubo pneumatico diametro esterno 3 mm1533431.5

2.60 €

10 3 giorni 1.210Manicotto a pressione QS-3per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm1533461.7

2.78 €

10 3 giorni 2.510per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1533442
-

2.87 €

1 Disponibile 3 giorni 2.5100per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1307662

2.65 €

10 3 giorni 1.910Manicotto a pressione QS-4per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1533471.7

2.88 €

10 4 giorni 1.710Manicotto a pressione QS-4per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm1533491.7

2.92 €

10 3 giorni 3.410Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1533454
-

3.04 €

1 Disponibile 3 giorni 3.4100Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1307674

3.03 €

10 3 giorni 3.210Manicotto a pressione QS-6per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1533482.4

3.03 €

10 4 giorni 1.910Manicotto a pressione QS-6per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1533501.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Mini Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 80
Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Colore anello di rilascio Blu
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico