Raccordo a innesto, serie QSMF

Raccordo a innesto, serie QSMF

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSMF-M3-3
QSMF-M3-4
QSMF-M5-3
QSMF-M5-4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Coppia di serraggio nominale
(Nm)
N. componente produttore Peso
(g)

2.46 €

10 4 giorni 1.3Filettatura interna M3per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm0.481533081.6

2.65 €

10 3 giorni 2.1Filettatura interna M3per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm0.481533104.1

2.60 €

10 3 giorni 1.9Filettatura interna M5per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm1.331533094.3

2.65 €

10 4 giorni 1.8Filettatura interna M5per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1.331533114.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Ottone nichelato Misura Mini Dimensioni della confezione 10
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 80 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Colore anello di rilascio Blu Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico