Raccordo a innesto, serie QSM

Raccordo a innesto, serie QSM

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccordo a innesto, serie QSM
  • Raccordo a innesto, serie QSM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSM-1/8-4
QSM-1/8-4-100
QSM-1/8-4-I
QSM-1/8-6
QSM-1/8-6-100
QSM-1/8-6-I
QSM-G1/8-4
QSM-G1/8-4-I
QSM-G1/8-6
QSM-G1/8-6-I
QSM-M3-2
QSM-M3-2-I
QSM-M3-3
QSM-M3-3-I
QSM-M3-3-I-R
QSM-M3-3-I-R-100
QSM-M3-4
QSM-M3-4-100
QSM-M3-4-I
QSM-M3-4-I-R
QSM-M3-4-I-R-100
QSM-M5-2
QSM-M5-3
QSM-M5-3-I
QSM-M5-3-I-R
QSM-M5-4
QSM-M5-4-100
QSM-M5-4-I
QSM-M5-4-I-R
QSM-M5-4-I-R-100
QSM-M5-6
QSM-M5-6-100
QSM-M5-6-I
QSM-M5-6-I-R
QSM-M5-6-I-R-100
QSM-M6-6
QSM-M7-4-I
QSM-M7-6-I
QSM-M7-6-I-R
QSM-M7-6-I-R-100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione Temperatura min. di stoccaggio
(°C)
Temperatura max. di stoccaggio
(°C)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Coppia di serraggio nominale
(Nm)
N. componente produttore Peso
(g)

1.68 €

10 3 giorni Ottone nichelato2.910--Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm-1533056
-

1.75 €

1 Disponibile 3 giorni Ottone nichelato2.9100-1060Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm-1307556

2.14 €

10 3 giorni Ottone nichelato3.110--Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm-1533166.2

1.77 €

10 3 giorni Ottone nichelato4.510--Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-1533076
-

1.81 €

1 Disponibile 3 giorni Ottone nichelato4.5100-1060Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-1307566

2.34 €

10 3 giorni Ottone nichelato4.110--Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-1533185.6

1.97 €

10 4 giorni Ottone nichelato2.910--Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm71862649.4

2.38 €

10 3 giorni Ottone nichelato3.110--Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm71862668.9

2.05 €

10 3 giorni Ottone nichelato2.810--Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm718626511

2.60 €

10 3 giorni Ottone nichelato4.110--Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm71862679.5

3.00 €

10 4 giorni PBT0.910-1060Filettatura esterna M3per tubo pneumatico diametro esterno 2 mm0.481330271

3.11 €

10 4 giorni PBT1.110-1060Filettatura esterna M3per tubo pneumatico diametro esterno 2 mm0.481330260.8

3.75 €

10 3 giorni Acciaio, nichelato0.910-1060Filettatura esterna M3per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm0.481533011.1

3.03 €

10 3 giorni Acciaio, nichelato1.610-1060Filettatura esterna M3per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm0.481533122.3

3.11 €

10 4 giorni Acciaio, nichelato1.610-1060Filettatura esterna M3per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm0.481330012.3
-

3.12 €

1 Disponibile 3 giorni Acciaio, nichelato1.6100-1060Filettatura esterna M3per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm0.481329142.3

4.03 €

10 3 giorni Acciaio, nichelato1.110-1060Filettatura esterna M3per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm0.481533032.4
-

4.15 €

1 Disponibile 3 giorni Acciaio, nichelato1.1100-1060Filettatura esterna M3per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm0.481307762.4

3.09 €

10 4 giorni Acciaio, nichelato1.510-1060Filettatura esterna M3per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm0.481533142.2

3.17 €

10 4 giorni Acciaio, nichelato1.510-1060Filettatura esterna M3per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm0.481330022.2
-

3.19 €

1 Disponibile 3 giorni Acciaio, nichelato1.5100-1060Filettatura esterna M3per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm0.481329152.2

2.49 €

10 4 giorni PBT1.110-1060Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 2 mm1.331330282.2

1.97 €

10 3 giorni Ottone nichelato210--Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm1.331533023.4

2.06 €

10 3 giorni Ottone nichelato1.910--Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm1.331533133.2

2.11 €

10 4 giorni Ottone nichelato1.910-1060Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm1.331330033.2

2.09 €

10 3 giorni Ottone nichelato2.210--Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1.331533043.2
-

2.13 €

1 Disponibile 3 giorni Ottone nichelato2.2100-1060Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1.331307783.2

2.02 €

10 4 giorni Ottone nichelato2.510--Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1.331533153

2.11 €

10 6 giorni Ottone nichelato2.510-1060Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1.331330043
-

2.12 €

1 Disponibile 3 giorni Ottone nichelato2.5100-1060Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1.331329173

2.17 €

10 3 giorni Ottone nichelato2.110--Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1.331533064.5
-

2.21 €

1 Disponibile 3 giorni Ottone nichelato2.1100-1060Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1.331307794.5

2.26 €

10 6 giorni Ottone nichelato2.610--Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1.331533174.4

2.29 €

10 3 giorni Ottone nichelato2.610-1060Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1.331330054.4
-

2.31 €

1 Disponibile 3 giorni Ottone nichelato2.6100-1060Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1.331329184.4

2.40 €

10 3 giorni Ottone nichelato2.810--Filettatura esterna M6per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-1326004.8

1.85 €

10 3 giorni Ottone nichelato3.110-1060Filettatura esterna M7per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm3.351533196
-

3.05 €

1 Disponibile 3 giorni Ottone nichelato4.110-1060Filettatura esterna M7per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm3.351533216.4

2.11 €

10 3 giorni Ottone nichelato4.110-1060Filettatura esterna M7per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm3.351330076.4
-

2.12 €

1 Disponibile 3 giorni Ottone nichelato4.1100-1060Filettatura esterna M7per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm3.351329196.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura Mini Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 6
Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 80 Colore anello di rilascio Blu
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico