Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QSK-1/2-12 |
QSK-1/4-6 |
QSK-1/4-8 |
QSK-1/4-10 |
QSK-1/8-4 |
QSK-1/8-6 |
QSK-1/8-8 |
QSK-3/8-8 |
QSK-3/8-10 |
QSK-3/8-12 |
QSK-M5-4 |
QSK-M5-6 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Coppia di serraggio nominale (Nm) | Coppia di serraggio max. (Nm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.86 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | Filettatura esterna R1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | - | 28 | 153428 | 65.5 | |||
5.29 € | 1 | 3 giorni | 3 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | - | 12 | 153421 | 21 | |||
5.88 € | 1 | 3 giorni | 4.3 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | - | 12 | 153423 | 22.5 | |||
7.34 € | 1 | 3 giorni | 4.8 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | - | 12 | 153425 | 32 | |||
5.12 € | 1 | 3 giorni | 1.6 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | - | 7 | 153419 | 9.5 | |||
5.17 € | 1 | 3 giorni | 3 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | - | 7 | 153420 | 9.5 | |||
5.75 € | 1 | 3 giorni | 3.4 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | - | 7 | 153422 | 22.5 | |||
7.28 € | 1 | 3 giorni | 4.5 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | - | 22 | 153424 | 39 | |||
7.52 € | 1 | 3 giorni | 5.6 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | - | 22 | 153426 | 35 | |||
8.65 € | 1 | 4 giorni | 6.1 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | - | 22 | 153427 | 63.5 | |||
9.38 € | 1 | 3 giorni | 1.4 | Filettatura esterna M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 1.33 | 1.5 | 153291 | 7.1 | |||
9.57 € | 1 | 39 giorni | 1.7 | Filettatura esterna M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 1.33 | 1.5 | 153292 | 12 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Ottone nichelato | Misura | Standard | Dimensioni della confezione | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 6 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 80 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 |
Colore anello di rilascio | Blu | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Coppia di serraggio nominale(Nm)
Coppia di serraggio max.(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali