Dispositivo di fissaggio a vite, Serie NPQP

Dispositivo di fissaggio a vite, Serie NPQP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPQP-D-R12-Q12-FD
NPQP-D-R14-Q4-FD-P10
NPQP-D-R14-Q6-FD-P10
NPQP-D-R14-Q8-FD-P10
NPQP-D-R14-Q10-FD-P10
NPQP-D-R18-Q4-FD-P10
NPQP-D-R18-Q6-FD-P10
NPQP-D-R18-Q8-FD-P10
NPQP-D-R38-Q10-FD-P10
NPQP-D-R38-Q12-FD-P10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

9.25 €

1 4 giorni 7.21R1/2per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm13305012

6.94 €

10 4 giorni 2.110R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1330423.5

7.08 €

10 4 giorni 3.410R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1330443.5

7.38 €

10 4 giorni 5.310R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm1330464.5

8.09 €

10 4 giorni 6.210R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm1330477

6.83 €

10 4 giorni 2.110R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1330412.5

7.00 €

10 4 giorni 3.410R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1330433

7.22 €

10 4 giorni 5.310R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm1330454.5

8.09 €

10 4 giorni 6.210R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm1330488

9.25 €

10 4 giorni 7.210R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm13304912

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PP Misura Standard Temperatura ambiente min.(°C) -20
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata

Supporto tecnico