Raccordo a innesto, serie CRQS

Raccordo a innesto, serie CRQS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRQS-1/2-12-I
CRQS-1/2-16-I
CRQS-1/4-6
CRQS-1/4-8-I
CRQS-1/4-10-I
CRQS-1/8-4
CRQS-1/8-6-I
CRQS-1/8-8-I
CRQS-3/8-10-I
CRQS-3/8-12-I
CRQS-M5-4-I
CRQS-M5-6-I
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Coppia di serraggio nominale
(Nm)
N. componente produttore Peso
(g)

75.17 €

1 4 giorni 8.1Filettatura esterna R1/2per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm-13233645

114.65 €

1 4 giorni 10.1Filettatura esterna R1/2per tubo pneumatico diametro esterno 16 mm-13233747

29.32 €

1 4 giorni 4.2Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-13264418

33.77 €

1 4 giorni 5.8Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-13233215

46.03 €

1 4 giorni 5.9Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm-13233321

23.43 €

1 4 giorni 2.5Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm-1326438.7

26.46 €

1 4 giorni 4.1Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-1323308.4

32.51 €

1 4 giorni 5.1Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-13233112

53.32 €

1 4 giorni 6Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm-13233424

69.45 €

1 4 giorni 7.6Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm-13233528

23.65 €

1 4 giorni 2Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1.331323285

24.89 €

1 4 giorni 2Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1.331323297.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Acciaio inossidabile altolegato Misura Standard Dimensioni della confezione 1
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -15
Temperatura ambiente max.(°C) 120 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata

Supporto tecnico