Raccordo a L a innesto, serie NPQH

Raccordo a L a innesto, serie NPQH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPQH-LL-G14-Q6-P10
NPQH-LL-G14-Q8-P10
NPQH-LL-G14-Q10-P10
NPQH-LL-G18-Q4-P10
NPQH-LL-G18-Q6-P10
NPQH-LL-G18-Q8-P10
NPQH-LL-G38-Q10-P10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Coppia di serraggio max.
(Nm)
N. componente produttore Peso
(g)

5.20 €

10 4 giorni 5Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1557826630.9

5.52 €

10 3 giorni 6Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm1557826736.2

7.06 €

10 3 giorni 8.5Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm1557826854.3

4.62 €

10 4 giorni 3Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1057826325.7

4.62 €

10 4 giorni 5Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1057826431.1

5.20 €

10 4 giorni 6Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm1057826536.1

7.83 €

10 4 giorni 8.5Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm2557826950.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Ottone nichelato Misura Standard Dimensioni della confezione 10
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 20 Temperatura ambiente min.(°C) 0
Temperatura ambiente max.(°C) 150 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 3 - Tensocorrosione elevata

Supporto tecnico