Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Dimensioni della confezione | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Coppia di serraggio max. (Nm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | 3 giorni | 8 | 1 | Filettatura esterna G1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | - | 578349 | 35.4 | |||
5.17 € | 1 | 3 giorni | 10 | 1 | Filettatura esterna G1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | - | 578350 | 37.1 | |||
7.68 € | 1 | 3 giorni | 12 | 1 | Filettatura esterna G1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 14 mm | - | 578351 | 43.4 | |||
2.34 € | 1 | 4 giorni | 10 | 1 | Filettatura esterna G1/2 | Manicotto a pressione QS-12 | - | 578369 | 34 | |||
2.37 € | 10 | 3 giorni | 4 | 10 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 15 | 578341 | 13.1 | |||
2.72 € | 10 | 3 giorni | 6 | 10 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 15 | 578342 | 14.1 | |||
3.15 € | 10 | 3 giorni | 8 | 10 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 15 | 578343 | 17.5 | |||
4.58 € | 10 | 3 giorni | 8 | 10 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 15 | 578344 | 26.6 | |||
1.69 € | 10 | 4 giorni | 4 | 10 | Filettatura esterna G1/4 | Manicotto a pressione QS-6 | 15 | 578363 | 13.9 | |||
1.78 € | 10 | 4 giorni | 8 | 10 | Filettatura esterna G1/4 | Manicotto a pressione QS-10 | 15 | 578365 | 15.8 | |||
4.00 € | 10 | 4 giorni | 3 | 10 | Filettatura interna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 15 | 578355 | 14.6 | |||
4.15 € | 10 | 4 giorni | 5 | 10 | Filettatura interna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 15 | 578356 | 18.7 | |||
2.00 € | 10 | 3 giorni | 3 | 10 | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 10 | 578338 | 6.3 | |||
2.17 € | 10 | 3 giorni | 4 | 10 | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 10 | 578339 | 9.2 | |||
2.57 € | 10 | 3 giorni | 6 | 10 | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 10 | 578340 | 11.9 | |||
1.63 € | 10 | 4 giorni | 2.5 | 10 | Filettatura esterna G1/8 | Manicotto a pressione QS-4 | 10 | 578360 | 7.4 | |||
3.86 € | 10 | 3 giorni | 5 | 10 | Filettatura interna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 10 | 578353 | 15.2 | |||
4.32 € | 10 | 3 giorni | 7 | 10 | Filettatura interna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 10 | 578354 | 17.9 | |||
2.98 € | 10 | 3 giorni | 6 | 10 | Filettatura esterna G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 25 | 578345 | 20.6 | |||
3.42 € | 10 | 3 giorni | 8 | 10 | Filettatura esterna G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 25 | 578346 | 22.7 | |||
4.06 € | 10 | 3 giorni | 10 | 10 | Filettatura esterna G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 25 | 578347 | 29.8 | |||
6.88 € | 10 | 3 giorni | 10 | 10 | Filettatura esterna G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 14 mm | 25 | 578348 | 38.3 | |||
2.45 € | 10 | 4 giorni | 2.5 | 10 | Filettatura esterna M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 1.5 | 578334 | 5.8 | |||
2.57 € | 10 | 4 giorni | 2.5 | 10 | Filettatura esterna M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 1.5 | 578335 | 11.2 | |||
1.57 € | 10 | 4 giorni | 2.5 | 10 | Filettatura esterna M5 | Manicotto a pressione QS-4 | 1.5 | 578358 | 3.3 | |||
2.66 € | 10 | 3 giorni | 6 | 10 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 15 | 578377 | 14.4 | |||
3.23 € | 10 | 3 giorni | 8.2 | 10 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 15 | 578378 | 18.6 | |||
2.17 € | 10 | 3 giorni | 3 | 10 | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 10 | 578374 | 6.2 | |||
2.32 € | 10 | 3 giorni | 4 | 10 | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 10 | 578375 | 9.1 | |||
2.32 € | 10 | 3 giorni | 2.5 | 10 | Filettatura esterna M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 1.5 | 578371 | 8.8 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Ottone nichelato | Misura | Standard | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max.(bar) | 20 | Temperatura ambiente min.(°C) | 0 | Temperatura ambiente max.(°C) | 150 |
Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 3 - Tensocorrosione elevata |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Dimensioni della confezione
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Coppia di serraggio max.(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali